??
Selección de modelo CAD
K1208.0200X18
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1208 - Volantes DIN 950, de acero inoxidable
Lista de materiales
K1208.0200X18
BESTKIPP
Referencia
K1208.0200X18
MATERIAL
Material
acero inoxidable
AUSF
Versión
Cubo sin ranura
D1
Diámetro
200 mm
D2
Diámetro
18 mm / inch
D3
Diámetro
38 mm
D7
Rosca
M 10 mm
L1
Anchura
24 mm
L3
Anchura
45 mm
B3
Anchura
-
T
Profundidad
-
SPEICHEN
Número de radios
3
GEW
Poids
2.4000 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329892
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions